W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | RV=zawór kontrolny |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | K=karton |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Rozmiar złącza | 13 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Dokładność filtracji | 3 |
Mata filtracyjna | P=papier |
pmax [bar] | 0,0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

ELF Filtr napowietrzajacy
Lista części zamiennych
PL
(0.99 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista części zamiennych
EN
(0.95 MB)