W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 1 1/2 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 5 |
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
pmax [bar] | 100 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa
PL
(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa
EN
(0.39 MB)