DFN BN/HC 100 S D 10 A 1.1 /-B7

Numer części
1251176
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
Więcej informacji
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 1=zgodnie z DIN 24550
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 7 barów
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Rozmiar złącza 1 cal
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 400

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych PL

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych EN

(0 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0 MB)