DFDK ON 140 QLC 10 C 1.1

Numer części
1250908
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana L=kulka zmiana kształt L
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Rozmiar złącza 3/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 315

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(1.35 MB)

DFDK Filtr ciśnieniowy przełączalny
Broszura produktowa PL

(1.37 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Broszura produktowa EN

(0.88 MB)