W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | L=kulka zmiana kształt L |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | C=wyłącznik elektryczny |
Rozmiar złącza | 1 1/2 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
pmax [bar] | 315 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.35 MB)

DFDK Filtr ciśnieniowy przełączalny
Broszura produktowa
PL
(1.37 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Broszura produktowa
EN
(0.88 MB)