-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | SAK=osadnik brudu |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 3 bary |
Wskaźnik zabrudzenia | C=wyłącznik elektryczny |
Rozmiar złącza | 100 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Dokładność filtracji | 25 |
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
pmax [bar] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych
PL
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych
EN
(0.33 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa
PL
(0.32 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa
EN
(0.32 MB)