W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | LED=CI z wyświetlaczem LED, SAK=osadnik brudu |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 3 bary |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 80 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych
PL
(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych
EN
(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa
PL
(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa
EN
(0.32 MB)