LF W 60 I C 25 A 1.0 /-B3

Numer części
1250368
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Rozmiar złącza 3/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 25
Mata filtracyjna W=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 100

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa PL

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa EN

(0.39 MB)