RF SN 330 D G 5 D 1.1 /-L220

Numer części
1250353
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
Inne funkcje L220=napięcie lampy 230V
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 2 cale
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 5
Mata filtracyjna SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)