RFD SN 330 DAL 20 D 1.1 /-L48

Numer części
1250337
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
Inne funkcje L48=napięcie lampy 48V
Standard 0=brak
Zmiana A=1-szt. kulka zmiana
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 50
Typ złącza Kołnierz SAE
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(1.01 MB)

RFD Przełączalny filtr powrotny do zabudowy na zbiorniku
Broszura produktowa PL

(0.96 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Broszura produktowa EN

(0.5 MB)