RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED-T

Numer części
1250274
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
Inne funkcje LED=CI z wyświetlaczem LED, T=wbudowany filtr powietrza
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 1 cal
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 5
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 10

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych PL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych PL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Broszura produktowa PL

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Broszura produktowa EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Broszura produktowa PL

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Broszura produktowa EN

(0.62 MB)