W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L110=napięcie lampy 115V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 1 1/4 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 5 |
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
pmax [bar] | 420 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa
PL
(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa
EN
(0.83 MB)