ZW-SDR10

SKU
GP_1000486935
les mer...
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [no]
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Justeringstype
Velg alle Tilbakestill valget
Posisjon, ventil
Velg alle Tilbakestill valget

ZW-SDR10


Grupperte produkter
ZW-SDR10-D01-ZAB-V
Materiale nr. 4541019
Posisjonsventil:
Måler-inn i port A og B
Tilpasningstype:
Verktøy
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AAB-V
Materiale nr. 4550479
Posisjonsventil:
Måler-ut port A og B
Tilpasningstype:
Verktøy
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AA-V
Materiale nr. 4550505
Posisjonsventil:
Måler-ut i port A
Tilpasningstype:
Verktøy
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZA-V
Materiale nr. 4550506
Posisjonsventil:
Måler-inn i port A
Tilpasningstype:
Verktøy
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AB-V
Materiale nr. 4550507
Posisjonsventil:
Trykk ved A og B
Tilpasningstype:
Verktøy
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZB-V
Materiale nr. 4550508
Posisjonsventil:
Måler-inn i port B
Tilpasningstype:
Verktøy
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AAB-K-V
Materiale nr. 4550509
Posisjonsventil:
Måler-ut port A og B
Tilpasningstype:
Manuell
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZAB-K-V
Materiale nr. 4550510
Posisjonsventil:
Måler-inn i port A og B
Tilpasningstype:
Manuell
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AA-K-V
Materiale nr. 4550512
Posisjonsventil:
Måler-ut i port A
Tilpasningstype:
Manuell
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Materiale nr. 4550513
Posisjonsventil:
Måler-inn i port A
Tilpasningstype:
Manuell
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-AB-K-V
Materiale nr. 4550517
Posisjonsventil:
Trykk ved A og B
Tilpasningstype:
Manuell
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ZW-SDR10-D01-ZB-K-V
Materiale nr. 4550518
Posisjonsventil:
Måler-inn i port B
Tilpasningstype:
Manuell
Utsparing:
ISO 4401-05-04-0-05
Q produktfamilie [l/min]:
0 - 120
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.