WB – WOMBAT

Wombat-elementet er et stjernefoldet filterelement som strømmen går gjennom fra innsiden til utsiden, og som er utformet for å absorbere store mengder smuss med høy separeringshastighet. Wombat-elementet kan installeres i et hvilket som helst vanlig posefilter ved hjelp av et adaptersett (med kurv og tetning) og erstatte filterposen som finnes der. Bruksområde for filtrering av rengjørings- og prosessvæsker, forinfiltrering av væsker i hydraulikk- og smøresystemer, som arbeids- og politifilter på rengjøringssystemer (vaskeanlegg) eller i prosessmaskiner.
  • Høy renhet av væsker i kritiske prosesser
  • Lengre levetid for filterelementene på grunn av høyere smussabsorpsjonskapasitet sammenlignet med filterposer
  • Redusert trykktap sammenlignet med filterposer (opptil 30 %)
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [no]
SKU
GP_1000421394
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
N100WB001-PESF
Materiale nr. 4089732
Tetningsmateriale:
V=FPM (Viton)
Filtreringsklassifisering:
1
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N100WB003-PESF
Materiale nr. 4089734
Tetningsmateriale:
V=FPM (Viton)
Filtreringsklassifisering:
3
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N100WB005-PESF
Materiale nr. 4089765
Tetningsmateriale:
V=FPM (Viton)
Filtreringsklassifisering:
5
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N100WB030-PESF
Materiale nr. 4220893
Tetningsmateriale:
V=FPM (Viton)
Filtreringsklassifisering:
30
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N200WB005-PESF
Materiale nr. 3543241
Tetningsmateriale:
V=FPM (Viton)
Filtreringsklassifisering:
5
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
N200WB010-PESF
Materiale nr. 3543267
Tetningsmateriale:
V=FPM (Viton)
Filtreringsklassifisering:
10
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
WB Wombat Filter Element
Produktbrosjyre NO

(0.97 MB)

WB Wombat Filter Element
Produktbrosjyre EN

(0.97 MB)