Ventilmagneter

Alle WVM-6I-ventiler leveres med magnetspoler som standard. Andre magneter kan brukes ved behov.
SKU
GP_1000513320
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Spolemodell
Velg alle Tilbakestill valget
Koplingstype
Velg alle Tilbakestill valget
M20004588
Velg alle Tilbakestill valget
M20004590
Velg alle Tilbakestill valget
Vis flere filtre
Grupperte produkter
COIL 230AG -50-1836
Materiale nr. 3019736
Spolemodell:
50-1836
Koplingstype:
Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-2345
Materiale nr. 3274860
Spolemodell:
50-2345
Koplingstype:
Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-2345
Materiale nr. 3274861
Spolemodell:
50-2345
Koplingstype:
Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-1836
Materiale nr. 915142
Spolemodell:
50-1836
Koplingstype:
Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-1836
Materiale nr. 915151
Spolemodell:
50-1836
Koplingstype:
Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 110AG -50-1836
Materiale nr. 3019735
Spolemodell:
50-1836
Koplingstype:
Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
Materiale nr. 3586364
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
Materiale nr. 3586396
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.