Søkeresultat for: "C..WERE serie"
4
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
HY-ROS-båndene er en egenutviklet serie som er basert på markedets behov.<br />De muliggjør rask og sikker montering av slangegrupper og dynamisk belastede rørgrupper.<br />Båndene i HY-ROS-serien har mange fordeler:<br /><ul><li class="li-disc">Samlet, oversiktlig og sikkert system for legging</li><li class="li-disc">Plassbesparende og kompakt plassering</li><li class="li-disc">Enkel og hurtig installasjon</li><li class="li-disc">Redusert installasjonstid</li><li class="li-disc">Vibrasjons-, støt- og støydemping</li><li class="li-disc">Kompensasjon av rør- og kabeltoleranser</li><li class="li-disc">Forskjellige diametre i samme seriebånd</li></ul><p>På forespørsel kan vi levere spesialtilpassede løsninger, inkludert løsninger med forskjellige diametre, i tillegg til båndene i standardserien. På denne måten kan du få mest mulig ut av tiden og plassen du har til rådighet.</p>
Produktkategori
<table><tr><td>Effektiv væskekjøling med det tilgjengelige kjølevannet fra fabrikken med HYDAC væske-vann-kjølesystemer<br /> • Kjøling er også mulig til under omgivelsestemperatur<br /> • Lav varmespredning til omgivelsene og lavt støynivå<br /> • Kan brukes som temperaturstyrt mellomkrets, slik at man unngår forurensning og korrosjon i kjølekretsene, noe som kan oppstå ved direkte kjøling og dårlig kjølevannskvalitet<br /> • Med termostatisk eller elektronisk styrt proporsjonalventil for å opprettholde ønsket temperaturnivå</td></tr></table>
186.31839
Produktkategori
HYDAC har et stort produktsortiment med enkle og reversible gassfiltre for trykk opptil 1050 bar. Alle gassfiltre fra vår GF-serie er tilgjengelig med både partikkel- og koalesensfilterelementer (unntatt sugesilfilteret GFS). Partikkelfilterelementene som brukes består av Chemicron(r) metallfiber-fleece og trådnett av rustfritt stål eller Processmicron(r) glassfiber-fleece med filtreringsverdier fra 0,1 µm til 25 µm.
2
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Se flere magasinartikler Løsninger for dine hysterese-, repeterbarhets- og hastighetskrav: Ta kontakt med ekspertene våre for en skreddersydd industriventil
Kontakt oss nå Innovativ og skreddersydd: HYDAC er din partner for tilpassede industriventil ...
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter