Søkeresultat for: "Sylinderkoplingshus"
18
Resultater
i kategori
Produkter
BIERI radialstempelpumper er robuste enheter som egner seg for trykk på opptil 1000 bar og slagvolum på opptil 8,14 cm<sup>3</sup>/omdr.
19.957867
Produktkategori
<p>Sylindre er viktige drivelementer i maskinbygging.<br />Sylindre er viktige drivelementer i maskinbygging. Det finnes en stor rekke bruksområder. Stasjonær, fra spesielle sylindre for maskinbygging og broløfting til sikkerhetsrelaterte aktuatorfunksjoner i kraftverk. Mobile, fra teleskopkraner til jordbruksteknikk. Ofte arbeider de under ekstreme forhold og høye belastninger, samtidig som de må ha en lang levetid.</p><p>Vi takler disse utfordringene med glede, støttet av vår store erfaring og et bredt produktsortiment av HZ hydrauliske sylindre og HEZ elektriske sylindre. Vi tar også hensyn til kundespesifikke krav og fokuserer på energieffektivitet, vektoptimalisering, levetid, vedlikehold og systemets samlede profitabilitet.</p><p>Med hydrauliske enheter fra HYDAC og KineSys drivteknikk kombinert kan vi tilby omfattende systemløsninger. I tillegg kan sensorsystemer integreres eller legges til som sender informasjon om posisjon, trykk eller kraft til styringen. I kombinasjon med styringen og det tilsvarende drivsystemet kan sylindrene styres med open eller lukket krets. Det omfattende produktsortimentet kompletteres med vår verdensomspennende service.</p><p>Hydrauliske sylindre</p><p>Standardområde med diametre opptil 1000 mm og slag opptil 12 m<br /> Høy krafttetthet, p<1000 bar<br /> Høy dynamikk<br /> Robust teknologi<br /> Med endeposisjondemping<br /> Med tilpassbar og intelligent ventilteknikk<br /> Andre størrelser etter anmodning</p><p>Elektriske sylindre</p><p>Standardområde: krafttilpasning opptil 25 kN dynamisk, slag opptil 2 m<br /> Kompakt drivenhet<br /> Selvlåsing er mulig<br /> Svært miljøkompatibel<br /> Høy presisjon i posisjonering<br /></p>
5.3669105
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter