Søkeresultat for: "Diverst"
16
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Robuste væskenivåmålere av høy kvalitet for visuell kontroll av beholderne dine. Velg blant verdens største produktportefølje med et stort antall størrelser fra 076 til 1000 mm og tetningsvarianter. Høy kompatibilitet med medier, ultrafiolettfasthet, driftsvæsketemperaturer fra -50 °C opptil +160 °C og diverse tilbehør og tilpassbare kontrastpaneler kompletterer produktsortimentet. Spør oss gjerne om hjelp til å finne riktig produkt for ditt bruksområde.
Produktkategori
Selvrensende automatisk filter med skannerteknikk (renser direkte ved trådnettet)<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Selvrensende automatfilter AutoFilt® RF15</li><li class="libreak">Separering av faste partikler fra væsker</li><li class="libreak">Også passende for industri 4.0 takket være diverse, valgfritt tilgjengelig automatiseringsteknikker.</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Ingen ekstern strømforsyning</li><li class="libreak">Intet bruk av ekstern væske</li><li class="libreak">Uavhengig filterdrift</li><li class="libreak">Svært lave spylevolumer</li><li class="libreak">Ingen trykkreduksjon under tilbakespyling</li><li class="libreak">Svært effektiv tilbakespyling selv ved lave trykkverdier</li></ul>
Modul
<div><p>Wombat filterhuset WBF brukes spesielt for for- og hovedfiltrering av væsker. Den sørger for at komponenter og systemer er perfekt beskyttet, spesielt i industrielle delevaskere såvel som hydrauliske og smøresystemer.<br />Det brukes Wombat filterelementer eller kommersielt tilgjengelige filterposer.</p></div><ul><li> Høy retensjonskapasitet og lavt trykktap takket være de plisserte Wombat filterelementene.</li><li>Veldig god filtreringseffekt på >99,8% i henhold til diverse vurderinger</li><li>Stangmagneter tilgjengelig som tilbehør</li><li>Veldig enkelt stell takket være den spesielle konstruksjonen av elementet</li><li>Kan også brukes sammen med gjengs filterposer</li></ul>
Produktkategori
Hydropnøymatisk tilbakespyling med sikker væskeseparering for filtrering av tung oljebrensel (HFO), diesel (MDO), biodiesel og smøreolje for finfiltrering av kjølemidler<p><strong>Funksjoner og egenskaper</strong></p><ul><li class="libreak">Selvrensende takket være et automatisk filter støttet av ekstern væske</li><li class="libreak">Separering av faste partikler fra væsker med høy viskositet</li><li class="libreak">Kan brukes under driftstemperaturer opptil maksimum 180 C (avhengig av tetningsmaterale)</li><li class="libreak">Også passende for industri 4.0 takket være diverse, valgfritt tilgjengelig automatiseringsteknikker.</li></ul><p><strong>Fordeler</strong></p><ul><li class="libreak">Tilbakespyling skjer ved hjelp av et eksternt medium - mediet og trykkluften blandes ikke</li><li class="libreak">Justerbar intensitet av tilbakespyling</li><li class="libreak">Effektiv hydraulisk rensing</li><li class="libreak">Høy renseeffekt</li><li class="libreak">Ingen trykkreduksjon under tilbakespyling</li><li class="libreak">Lavt forbruk av trykkluft</li><li class="libreak">Lave trykktap</li><li class="libreak">Stor filterflate med kompakt størrelse</li><li class="libreak">Lavt vedlikehold, servicevennlig design</li><li class="libreak">Ekstern varmeenhet kan anvendes</li><li class="libreak">Intelligent kontrollsystem</li><li class="libreak">Modulær struktur for enkel ekspansjon med manuell sidestrøm og spyleoljebehandling</li><li class="libreak">Lange vedlikeholdsintervaller</li><li class="libreak">Lave driftskostnader<br /></li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter