Søkeresultat for: "Prop. trykkreduksjonsventiler"
56
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
Trykkreduksjonsventilen DM700 er en direktevirkende ventil som er konstruert med en lekkasjetett seteventil. <ul><li class="libreak">Maks. driftstrykk: 700 bar </li><li class="libreak">Maks. volumstrøm: 25 l/min</li><li class="libreak">Størrelse: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</li></ul>
1420.5522
Modul
BIERI trykkbrytere er robuste ventiler som egner seg for trykk på opptil 1000 bar.
Modul
<table><tr><td>Ta en titt på utvalget vårt og velg riktig filterelement for det innebygde filteret.</td></tr></table>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter