Søkeresultat for: "Prop. trykkavlastingsventiler"
56
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
DB500/700/1000 trykkavlastingsventiler er direktevirkende, tette ventiler som egner seg for et trykkområde på opptil 1000 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. I tillegg til at de er kompakte og lette, har de enestående tetthet og en flat trykk-strøm-kurve.<ul><li class="libreak">Maks. driftstrykk: 1000 bar </li><li class="libreak">Maks. volumstrøm: 25 l/min</li><li class="libreak">Størrelse: 500–700 bar: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: Størrelse 6 i henhold til Bieri-standard</li></ul>
De proporsjonale trykkavlastningsventilene i PDB-6I-serien er direktevirkende, trykkstabile ventiler som egner seg for trykk opp til 700 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. I tillegg til at de er kompakte og lette, har de enestående tetthet og en lineær trykk-strøm-kurve. <ul><li class="libreak">Maks. driftstrykk: 1000 bar </li><li class="libreak">Maks. volumstrøm: 25 l/min</li><li class="libreak">Størrelse: 500–700 bar: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: Størrelse 6 i henhold til Bieri-standard</li></ul>
Modul
BIERI trykkbrytere er robuste ventiler som egner seg for trykk på opptil 1000 bar.
Modul
<table><tr><td>Ta en titt på utvalget vårt og velg riktig filterelement for det innebygde filteret.</td></tr></table>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter