- Cone A
- Pressure function
Logic valves
Velg velger
Er du sikker på at du vil endre denne ventiltypen?
Alle filtrede resultater vil bli mistet.
1
2
3
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Funksjon
Velg alle
Tilbakestill valget
Funksjon
Qmax-ventiler [l/min]
Velg alle
Tilbakestill valget
Qmax-ventiler [l/min]
Dekseltype
Velg alle
Tilbakestill valget
Dekseltype
Mulige kombinasjon Kjegle
Velg alle
Tilbakestill valget
Mulige kombinasjon Kjegle
Kjegletype
Velg alle
Tilbakestill valget
Kjegletype
Forseglingsalternativ
Velg alle
Tilbakestill valget
Forseglingsalternativ
Arealforhold
Velg alle
Tilbakestill valget
Arealforhold
Nominell størrelse
Velg alle
Tilbakestill valget
Nominell størrelse
Hulrom
Velg alle
Tilbakestill valget
Hulrom
Beklager, det er ingen resultater som samsvarer med filtrene dine.
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | Til produktet |
420 | 1 000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | Til produktet |
420 | 1 600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | Til produktet |
420 | 2 800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | Til produktet |
420 | 4 700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | Til produktet |
420 | 7 900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | Til produktet |
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | Til produktet |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | Til produktet |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | Til produktet |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | Til produktet |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | Til produktet |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | Til produktet |
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | Til produktet |
420 | 1 000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | Til produktet |
420 | 1 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | Til produktet |
420 | 2 800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | Til produktet |
420 | 4 700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | Til produktet |
420 | 7 900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | Til produktet |
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | Til produktet |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | Til produktet |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | Til produktet |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | Til produktet |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | Til produktet |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | Til produktet |
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | Til produktet |
420 | 1 000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | Til produktet |
420 | 1 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | Til produktet |
420 | 2 800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | Til produktet |
420 | 4 700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | Til produktet |
420 | 7 900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | Til produktet |


- Function 1D
- Control cap with remote control connection for directional and check function
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | Til produktet |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | Til produktet |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | Til produktet |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | Til produktet |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | Til produktet |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | Til produktet |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax ventiler [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | Til produktet |