Søkeresultat for: "Pilotopererert"
17
Resultater
i kategori
Produkter
118.91501
118.91501
<p>Pilotstyrte tilbakeslagsventiler i ERV700-serien med kassettutforming muliggjør kompakt integrering i sylindere og motorer. Dette arrangementet forbedrer drivstyrken og gir samtidig beskyttelse mot rørbrudd.</p><p>Pilotstyrte tilbakeslagsventiler med trykkavlastning fra ERVPM-serien muliggjør tett blokkering av strømningshastigheter på opptil 63 l/min.</p>
HYDAC væskenivåmålere med lekkasjebeskyttelse i tilfelle glasskår. Det aktuelle væskenivået kan når som helst avleses ved å låse opp tilbakeslagsventilene, og lekkasje fra tanken forhindres. Velg mellom størrelser fra 076 til 1000 mm. Robust design i rustfritt stål for røffe installasjonssteder og høy medie- og UV-bestandighet, selv for vanskelige medier som glykolholdige væsker. Sertifisert av Bureau Veritas (BV) og American Bureau of Shipping (ABS).
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter