Søkeresultat for: "Moduler og modulstriper"
2
Resultater
i kategori
Produkter
3897.8362
Produktkategori
<div>Ekstramoduler for generelle applikasjoner</div><div><p>De ulike versjonene av I/O-ekstramodulene omfatter ytterligere PWM-utganger med intern strømstyrkemåling og en integrert PID-kontrollenhet i samband med tallrike nyttige bryterutganger. Disse gjør det mulig å implementere proporsjonale styringer på en enkel måte. Registrering av digitale brytersignaler og analoge strømstyrke-/spenningssignaler kan utføres gjennom digitale og analoge innganger som kan parametereres forskjellig.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Ekstramodulene fra TTC 30X-familien har en utmerket prestasjon og en ekstremt kompakt utforming. De spesielt kraftfulle PWM-utgangene offererer muligheter for å styre ventiler gjennom integrerte elektroniske systemer som direkte styrer proporsjonale spenningsutganger. Med deres store fleksibilitet og elektriske kraft offererer de derfor den optimale løsningen for nesten alle generelle oppgaver.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Ekstramodulene TTC 30XS oppfyller kravene for øket funksjonssikkerhet. 30SXS-H-versjonen har blitt optimalisert for sikker utvidelse av systemer og omfatter ytterligere hydrauliske funksjoner. 30SXS-I-versjonen har blitt optimalisert for sikker utvidelse av systemer og omfatter ytterligere innganger.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>TTC 36X-modulen er en intelligent I/O-modul som kan aktueres via CANopen. Den oppfyller CANopen-standarden og er sertifisert gjennom CiA DS 401.<br /> Blant annet er den egnet til lokal strømkontroll via PWM-utganger.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>TTC 48X-modulen er en intelligent I/O-modul som kan aktueres via CANopen. Den oppfyller CANopen-standarden og er sertifisert gjennom CiA DS 401.<br /> Blant annet er den egnet til lokal strømkontroll via PWM-utganger.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>The HY-TTC 48XS oppfyller kravene til funksjonssikkerhet. Denne modulen kombinerer fordelene av desentralisering med sikker signalbearbeiding og -styring.</p></div>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter