Utbruddsbokser

For å forenkle igangkjøringsprosessen og for å øke hastigheten på feltdiagnostikk kan vi tilby ulike utbruddsbokser som er kompatible med våre kontrollere.

Boksene kan integreres direkte i eksisterende kabling med medfølgende tilkoblingskabel. Hvis de eksisterende kablene er plassert i en vanskelig posisjon (f.eks. midt i motorrommet), kan de forlenges med 3 meter med en ekstra skjøteledning (forlengelseskabel). Dette vil være tilrådelig av ergonomiske årsaker.

Takket være en 4 mm sikkerhetslaboratoriekontakt kan konvensjonelt måleutstyr brukes. Sikkerhetslaboratoriekoblingene eliminerer praktisk talt uønskede kortslutninger når koblinger plugges inn/ut (f.eks. forårsaket av at kabelen faller ned på gulvet i kjøretøyet). Kortslutningspluggtestkabelen har dobbel økning. Dette betyr at det er mulig med målinger og manipulasjoner samtidig.

Perfekt passene utbruddsbokser er tilgjengelig for de ulike kontrollerstørrelsene.

Utbruddsboksene kan også enkelt settes på plass under utfordrende forhold ved bruk av samsvarende monteringsøyne.

Les mer Vis mindre
  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [no]
SKU
GP_1000524923
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
HSW CEQ BOB-TTC5xx
Materiale nr. 4415116
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.