Tungt område
HYDAC-seriens strips i «tung serie» er ideelle for buntet, ryddig, sikker og økonomisk
installasjon av parallelle rør-, slange- og kabelgrupper. De kommer med elastomerinnlegg for å tillate at ulike diametere kan kombineres. Klypene har en glatt indre overflate som standard. På forespørsel er de også tilgjengelige i en ribbet versjon for forbedret lyd- og vibrasjonsisolasjon.
Det finnes 4 størrelser som lar opptil 10 rør/slanger med diameter på 6 mm til 56,4 mm installeres.
installasjon av parallelle rør-, slange- og kabelgrupper. De kommer med elastomerinnlegg for å tillate at ulike diametere kan kombineres. Klypene har en glatt indre overflate som standard. På forespørsel er de også tilgjengelige i en ribbet versjon for forbedret lyd- og vibrasjonsisolasjon.
Det finnes 4 størrelser som lar opptil 10 rør/slanger med diameter på 6 mm til 56,4 mm installeres.
SKU
les mer...
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [no]
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Tungt område
Diameter: 6 – 406,4 mm Inkluderer også elastomerinnlegg for lyd- og vibrasjonsisolering.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
Materiale nr. 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
Materiale nr. 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
Materiale nr. 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
Materiale nr. 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
Materiale nr. 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
Materiale nr. 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
Materiale nr. 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
Materiale nr. 3005377
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Produktbrosjyre
NO
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Produktbrosjyre
EN
(1.68 MB)