TTC 32S

•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
•Opp til PL d
•C, CODESYS, MATCH

•ISOBUS stakk til SRL-2 (valg)

TTC 32 er en kompakt styring som er spesielt konsipert for bruk i kostnadsgunstige applikasjoner eller mindre maskiner. 30 I/O som kan konfigureres fritt gjør det mulig å bruke den i samband med en stor rekke sensorer og aktuatortyper.

TTC 32S modulen ble utviklet i samsvar med EN ISO 13849 og er sertifisert for applikasjoner opptil PL d.

Styringen TTC 32 har to CAN-grensesnitt. Dette gjør den perfekt tilpasset applikasjoner med heterogene CAN-nettverk (f.eks. CANopen + J1939).

TTC 32 har åtte PWM-utganger, hvorav seks har integrert strømmåling, slik at opptil tre hydrauliske aksler kan styres gjennom strømstyrken.

TTC 32 ble utviklet spesielt for kjøretøy og maskiner som brukes under hardføre forhold og ved ekstreme

driftstemperaturer, og den er beskyttet av et robust, kompakt hus.

SKU
GP_1000421743
les mer...
  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [no]
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret

TTC 32S


30 I/Os (8 PWM), 2 X CANOpptil PL dC, CODESYS, MATCHISOBUS stabel til SRL-2 (opt.)
Grupperte produkter
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
Materiale nr. 925943
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
Materiale nr. 926015
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
Materiale nr. 926018