TTC 30S

•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
•Opp til PL c
•C, MATCH

•ISOBUS stakk til SRL-2 (valg)

TTC 30 er en kompakt styring som er spesielt konsipert for bruk i kostnadsgunstige applikasjoner eller mindre maskiner. 30 I/O som kan konfigureres fritt gjør det mulig å bruke den i samband med en stor rekke sensorer og aktuatortyper.

TTC 30S modulen ble utviklet i samsvar med EN ISO 13849 og er sertifisert for applikasjoner opptil PL c.

TTC 30 har åtte PWM-utganger, hvorav seks har integrert strømmåling, slik at opptil tre hydrauliske aksler kan styres gjennom strømstyrken.

TTC 30 ble utviklet spesielt for kjøretøy og maskiner som brukes under hardføre forhold og ved ekstreme

driftstemperaturer, og den er beskyttet av et robust, kompakt hus.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [no]
SKU
GP_1000421741
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
HY-TTC 30S-H-CP-STARTERKIT
Materiale nr. 924150
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-00-Pc-000
Materiale nr. 924165
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-10-Pc-000
Materiale nr. 924166