Søkeresultat for: "Trykkventiler, pool"
57
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
Trykkbrytere fra DV7-serien er robuste ventiler som egner seg for trykk på opptil 1000 bar.
Modul
<table><tr><td>Ta en titt på utvalget vårt og velg riktig filterelement for det innebygde filteret.</td></tr></table>
1068.306
<p>Trykkreduksjonsventiler fra DM700-serien er lekkasjesikre og egner seg for trykk på opptil 700 bar og strømningshastigheter opp til 25 l/min.</p><ul><li class="libreak">Maks. driftstrykk: 700 bar</li><li class="libreak">Maks. volumstrøm: 25 l/min</li><li class="libreak">Størrelse: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter