Trykkreduksjonsventiler

Trykkreduksjonsventilen DM700 er en direktevirkende ventil som er konstruert med en lekkasjetett seteventil.
  • Maks. driftstrykk: 700 bar
  • Maks. volumstrøm: 25 l/min
  • Størrelse: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422284
les mer...
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret

Trykkreduksjonsventiler


Grupperte produkter
DM700-6-A-350-V-A*00
Materiale nr. 3682407
hver 1 PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
DM700-6-P-350-V-A*00
Materiale nr. 3741407
hver 1 PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier