Trykkavlastingsventiler
DB500/700/1000 trykkavlastingsventiler er direktevirkende, tette ventiler som egner seg for et trykkområde på opptil 1000 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. I tillegg til at de er kompakte og lette, har de enestående tetthet og en flat trykk-strøm-kurve.
- Maks. driftstrykk: 1000 bar
- Maks. volumstrøm: 25 l/min
- Størrelse: 500–700 bar: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: Størrelse 6 i henhold til Bieri-standard
SKU
les mer...
GP_1000422276
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Trykkavlastingsventiler
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-DB500-700-1000-003-00-Montageanleitung-DE-EN.jpg)
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Monterings-/reparasjonsanvisninger
EN
(0.76 MB)