Trykk HDA 4000-H med HSI-sensordeteksjon
- Trykksender
- For HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- HSI grensesnitt (HYDAC Sensor Interface)
- Målesensor i rustfritt stål med tynnfilms strekklapp
- Måleområde fra -1 til 9 opp til 0 til 2000 bar
- Nøyaktighet ± 0,25 % FS-type, ± 0,5 % FS-maks.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562592
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
HDA 4748-H-0250-000
Materiale nr. 909337
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0400-000
Materiale nr. 909427
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0016-000
Materiale nr. 909425
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0100-000
Materiale nr. 909426
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0600-000
Materiale nr. 909428
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Materiale nr. 909429
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0060-000
Materiale nr. 909554
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0150-000(psi)
Materiale nr. 920663
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-6000-000(psi)
Materiale nr. 920664
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-9000-000(psi)
Materiale nr. 920665
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
Materiale nr. 920755
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-3000-000(psi)
Materiale nr. 920756
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-1500-000(psi)
Materiale nr. 920757
|
|
||||||||
|
HDA 4728-H-1000-000
Materiale nr. 921229
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0160-000
Materiale nr. 922944
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
Materiale nr. 924414
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
Materiale nr. 924415
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-09,0-000
Materiale nr. 928161
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Produktbrosjyre
NO
(0.74 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Produktbrosjyre
EN
(0.74 MB)