Tilbakeslagsventiler

Kontrollventiler er fjærbelastede kuleseteventiler som sperrer for strømning i én retning og tillater strømning med lavt tap i den andre.

  • Maks. driftstrykk: 700 bar
  • Maks. volumstrøm: 45 l/min
SKU
GP_1000422325
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
RVH-G1/8-A-V-A*00
Materiale nr. 3831359
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
RVH-G1/8-R-V-A*00
Materiale nr. 3831360
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
RVH-G1/4-A-V-A*00
Materiale nr. 3831361
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
RVH-G1/4-R-V-A*00
Materiale nr. 3831363
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
RV500-6-D8-A*00
Materiale nr. 4269275