TFP 100

TFP 100 Temperaturføleren ble utviklet først og fremst for tankmontering. PT 100 – målingsmotstanden i 4-pols utforming kan festes direkte til HYDAC temperaturbrytere ETS 3800, ETS 380 og ETS 1700. Som resultat av de standardiserte elektriske forbindelsene kan også en forbindelse med andre evaluerings- og styresystemer (f.eks. PLC) opprettes uten problemer. For tilpasning til forskjellige applikasjoner og væsker er et installasjonserme av forniklet messing som er trykkfast opptil 10 bar tilgjengelig som ekstrautstyr.
  • Versjon av målingsavhengig inn- og utkobling som firepols koblingssystem
  • Lett å montere
  • Kan brukes universelt
SKU
GP_1000189357
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Strømtilkobling
velg alle Tilbakestill valget
Grupperte produkter
TFP 104-000
Materiale nr. 904696
Sondelengde:
100
Elektrisk tilkobling:
Kopling serie 714 M18 / 4p
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
TFP 106-000
Materiale nr. 921330
Sondelengde:
100
Elektrisk tilkobling:
M12x1 / 4p
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
TFP 100 Temperature Probe
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)