Kjølesystemer for kompressorer

Kjølesystemer for kompressorer

RFCS-kjøleenheten (chiller) brukes for å kjøle forskjellige væsker som f.eks. vann, vannglykol, DI-vann eller olje ned til omgivelsestemperaturen eller lavere. Kjølesystemet består av kjøleskap, pumpe, tank og styring, og er i stand til å innstille kjølemediets temperatur til en tidligere konfigurert nominell verdi uavhengig.

Våre kjølere er tilgjengelig i ytelsesklasser fra 0,3 kW til 200 kW, avhengig av om du velger den luftkjølte eller den vannkjølte varianten av kjøleanlegget.

Det energieffektive, patenterte blanderprinsippet i våre kjølere kombinert med en tetningsløs dykkpumpe gjør dette kjølesystemet til den ideelle enheten for bearbeidningssenteret ditt. 
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret

Nedlastinger for denne kategorien

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbrosjyre NO

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbrosjyre EN

(11.71 MB)