Temperaturstyringssystemer

Termostyringssystemer for batterier (BTMS) sikrer, at temperaturen inni batteriet holdes innenfor det optimale området. Ytterligere funksjoner kan også integreres for å varme eller kjøle ned førerhuset. Et kompakt system for en kontrollert batteritemperatur og behagelige temperaturer i førerhuset.
• Batteriets ytelse stabiliseres
• Batteriets levetid opprettholdes
• Behagelige temperatur innenfor førerhuset

• Grunnutstyr
• Kjølekapasiteter fra 5 til 10 kW
• Omgivelsestemperaturer fra -20 til +60°C
• Spenning fra 450 to 850 V DC + 24 V DC
• Kommunikasjon via CAN grensesnitt
• Hellingsvinkel 30° som standard
.
• Design din egne BTMS
• Standard men med modulær tilpasning: sett sammen elementer med det modulære systemet
• Fleksibelt hus og koplingstilpasninger
• HYDAC know-how med egen kontroller, standard programvare inkludert
• Bruk av et fremtidsrettet kjølemiddel med veldig lav klimaeffekt (GWP 4)
• Kjølesystem med høy driftssikkerhet hos vinkler med opptil 45° og lav og høy omgivelsestemperatur.
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [no]
SKU
GP_1000509375
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Materiale nr. 4584187
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.