Temperatur ETS 4000-HC med HCSI-sensordeteksjon
- Temperaturtransmittere
- For HMG 4000
- HCSI grensesnitt (HYDAC CAN Sensor Interface)
- PT 1000 måleelement
- Måleområde opptil -25 til +100 °C
- Nøyaktighet ± 0,4 % FS-type, ± 0,8 % FS-maks.
- Sondelengder 6 til 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
ETS 4148-HC-006-000
Materiale nr. 925302
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Produktbrosjyre
NO
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Produktbrosjyre
EN
(0.89 MB)