HEZ Modular

HEZ Modular

De elektriske sylindrene i den modulære HEZ Modular serien er lineære drivenheter som kan konfigureres ved hjelp av et modulsystem.
Motor, avbøyningsboks, girkasse og lineærenhet kan kombineres med hverandre på individuell basis.
En slik kombinasjon gir en høy grad av fleksibilitet med standardiserte komponenter.
Det er også mulig å få helt skreddersydde design og prosjektbasert utvikling.
Kraftområdet for denne serien ligger mellom 1 kN og 500 kN, med slaglengder på opptil 5 meter.
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.