Electric cylinders

Electric cylinders

HYDAC elektriske sylindre (HEZ) er også kjent som elektromekaniske lineære aktuatorer. De består av et mutter-spindeldrev som drives av en elektrisk motor. Elektriske sylindre krever kun elektrisk energi, noe som betyr at de kan brukes svært fleksibelt og desentralt.
De inneholder ingen hydraulikkoljer, kun smøremidler. Våre elektriske sylindre er tilgjengelige med justeringskrefter fra 1 kN til 500 kN og slaglengder på opptil 5 meter. Det er ulike design og serier som er forskjellige når det gjelder forbindelsen mellom motoren og gjengespindelen samt bruksområde. Vårt produktspekter dekker også alle bruksområder. Fra enkle justeringsfunksjoner med sporadiske bevegelser til svært dynamiske arbeidsfunksjoner i kontinuerlig drift. Elektriske sylindre er vedlikeholdsfrie hele livet.
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Nedlastinger for denne kategorien

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktbrosjyre NO

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktbrosjyre EN

(2.21 MB)