Sylindre
Sylindere er et viktig drivelement i maskinteknikken. Bruksområdene er svært mangfoldige. Stasjonære, fra sylindere for spesialmaskiner og broheising til sikkerhetsaktiveringsfunksjoner i kraftverk. Mobil, fra kran-teleskopenheter til landbruksapplikasjoner. Ofte under ekstreme forhold, med store påkjenninger og lange nedetider.
Vi stiller disse kravene til oss selv og kan trekke på lang erfaring og et bredt produktspekter fra hydrauliske sylindere og elektriske sylindere. De kundespesifikke utfordringene tas i betraktning under aspektene energieffektivitet, vektoptimalisering, levetid, vedlikehold og systemets generelle økonomiske levedyktighet.
Kombinasjonen av HYDAC-hydraulikkaggregater og KineSys-drivløsninger gjør at vi kan tilby komplette systemløsninger. I tillegg kan sensorsystemer integreres eller kobles til for å sende informasjon om lineær posisjon, trykk eller kraft til styreenheten. I kombinasjon med kontrolleren og det tilhørende drivsystemet kan sylindrene betjenes med åpen eller lukket sløyfe. En global tjeneste avrunder det omfattende produktutvalget.
Hydrauliske sylindre
Standardutvalg opp til 1000 mm diameter og opptil 12 m slaglengde
Høy krafttetthet, p< 1000 bar
Høy dynamikk
Robust teknikk
Med sluttposisjonsdemping
Med tilpasningsdyktig, smart ventilteknologi
Andre størrelser etter forespørsel
Elektriske sylindre
Standardverdier: Justeringskraft opp til 25 kN dynamisk, slaglengde opp til 2 m
Kompakt drivenhet
Selvlåsing mulig
Høy miljøkompatibilitet
Høy posisjonsnøyaktighet