Stengeventiler
Stengeventiler i AV700-serien er tette og egner seg for trykk på opptil 700 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. I tillegg til at de er kompakte og lette, tillater de gjennomstrømning i begge retninger.
- Maks. driftstrykk: 700 bar
- Maks. volumstrøm: 25 l/min
- Størrelse: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
les mer...
GP_1000422321
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Stengeventiler
|
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Materiale nr. 3678553
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier