Søkeresultat for: "SMU 1200"
1
Resultat
i kategori
Produkter
<div>OffLine filtre fra OLF 15/30/45/60 serien er robuste sidestrømenheter for stasjonær bruk i hydrauliske og smøresystemer med store oljemengder. <br /> Dimicron-elementene som bruke i disse filtrene er kjent for deres spesielt gode evne til å holde tilbake forurensinger, og kan avfallsbehandles (forbrennes) på en miljøvennlig måte.<br /> <br /> <strong>Valgvis med integrerte væskesensorer</strong> Sidestrømfilteret kan utstyres med en ContaminationSensor CS 1000 såvel som en AquaSensor AS 1000 som ekstrautstyr. Slik kan forurensingen med faste partikler, vannmetningen og temperaturen overvåkes samtidig. En SMU 1200 SensorMonitoring Unit kan valgvis integreres for å vise målingene. Målt data kan enkelt overføres til en PC ved hjelp av en USB-minnepinne, eller kan integreres i styresystemet for et helt anlegg gjennom analoge utganger.</div><div><ul><li>Husets volum: maks. 78 l</li><li> Driftstrykk: maks. 6 bar</li><li> Forlenget levetid av komponentene og filteret</li><li> Forbedret maskintilgjengelighet</li><li> Lengre oljeskiftintervaller</li><li>Svært servicevennlig</li><li>Høy retensjonskapasitet av elementene</li><li> Miljøvennling fjerning av elementene da de kan forbrennes</li><li> Integrerte væskesensorer for overvåking av forurensing i oljen</li></ul></div>
2
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Se flere artikler I papirfabrikker er fuktighet i olje en betydelig risikofaktor som medfører betydelige korte- og langsiktige kostnader, som oftest et resultat av inntrenging av fuktighet, dels fra papirfremstillingsprosessen, filtvaskingen, lekkas ...
Programvare, enhetsdrivere og instruksjoner Drivere og programvare Væskeovervåking programvare FulMoS Light Væskeovervåking ved hjelp av FluidMonitoring programvaren FluMoS Light omfatter funksjoner sånn som registrering, visning og redigering av da ...
1
Resultat
i kategori
Nedlastninger
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Måle-, visnings- og analyseteknologi
Wall-mounted
Displayenheter
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(923 KB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter