Trykktransmittere
Uansett om det dreier seg om skipsbygging eller verktøymaskiner, mobile kraner eller stålverk, maskinbygging eller offshore, eksplosjonsbeskyttelse eller laboratorier, ja sågar applikasjoner som bruker hydrogen som medium. Vårt omfattende produktsortiment har den riktige trykkoverføringen for applikasjonen din.
Serie
- HDA 4000, for mobil og stasjonær hydraulisk teknikk, forskjellige grensesnitt (CAN, HART),
Avhengig av versjon
For eksplosive atmosfærer med godkjenning i samsvar med ATEX, CSA, IECEx,
For applikasjoner med øket funksjonssikkerhetskrav i samsvar med EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),
Med spylemembran,
For skipsbygging og offshore med godkjenning fra:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 for hydrogenapplikasjoner
- HDA 4800, ekstremt presis, for stål- og valseverk, laboratorier, testbenker
- HDA 7000, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder med trang installasjonsplass,
- Kompakt design
- Valgvis CANopen-kompatibel
- Alternativ med frontmembran - HDA 8000, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder
- Med ECE typegodkjenning for veikjøretøy
- Alternativ for applikasjoner med øket funksjonssikkerhetskrav i samsvar med EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, for installasjon av serieapplikasjoner på plasser hvor det er ekstremt trangt
- Lite, kompakt design
- Robust
- Valgvis CANopen/SAE J1939
- Valgvis med I/O-Link grensesnitt
- Valgvis "smart"
Teknologi
- Tykkfilm-belastningsmåler på keramisk membran (smalt innstillingsområde)
- Tynnfilm-belastningsmåler på membran av rustfritt stål (lavt og høyt innstillingsområde)
Standard innstillingsområder
fra 0 til 1 og 0 til 600 / 2000 bar relativt trykk, avhengig av versjon
- Opptil 2,5 bar absolutt trykk
- Kalibrering også i PSI og MPa
- Andre innstillingsområder eller spesiell kalibrering etter anmodning
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Produktoversikt
- HPT 1400 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,5 %, industri, mobil, OEM Dataark
- HPT 1700 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,25 %, industri, mobil, OEM Dataark
- HDA 4100 – Absolutt trykk, nøyaktighet 0,5 %, industri, mobil Dataark
- HDA 4300 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,5 %, industri, mobil Dataark
- HDA 4400 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,5 %, industri, mobil Dataark
- HDA 4700 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,25 %, industri, mobil Dataark
-
https://www.hydac.com/shop/no-no/hda-4800-relativt-trykk-noyaktighet-0-125-industri-mobil-1000213565HDA 4800 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,125 %, industri, mobil Dataark
- HDA 7400 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,5 %, industri, mobil, OEM Dataark
- HDA 7700 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,25 %, OEM (industri, mobil)
- HDA 8400 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,5 %, OEM (industri, mobil) Dataark
- HDA 8700 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,25 %, OEM (industri, mobil) Dataark
- HPI 700 – Relativt trykk, nøyaktighet 0,5 %, OEM (industri, mobil) Dataark
-
https://www.hydac.com/shop/no-no/hpt-500-differensialtrykk-noyaktighet-3-0-industri-mobil-1000189323HPT 500 – Differensialtrykk, nøyaktighet 3,0 %, industri, mobil Dataark