Temperaturbryter

Temperaturbryter

For måling og overvåking av væsketemperaturen offererer HYDAC forskjellige elektroniske temperaturbrytere med integrerte eller eksterne temperatursensorer.

Serie

  • ETS 3200 trykkfast for inline-installasjon
  • ETS 3200 for tankmontering
  • ETS 3800 for eksterne temperatursensor
    kan roteres i lengdeaksen og viser 4-sifret display, display i °C eller °F, justerbar via knapp
  • ETS 320 trykkfast for inline-installasjon
  • ETS 380 for eksterne temperatursensor
    3-sifret LED-display, tilpassbar via tastefelt
  • ETS 1700 for eksterne temperatursensor
    4 reléutganger, 4-sifret LED-display, mange ekstrafunksjoner,
    tilpassbar via tastefelt
  • TFP 100 (ekstern temperatursensor)
    Versjon med firepols omkobling
  • HTS 8000 for bruk med OEM, f.eks. i mobile applikasjoner
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Display
velg alle Tilbakestill valget
Temperaturfølere
velg alle Tilbakestill valget
Temperaturområde min. verdi
velg alle Tilbakestill valget
Temperaturområde maks. verdi
velg alle Tilbakestill valget
Vis flere filtre