Søkeresultat for: "Retningsventiler, pool"
28
Resultater
i kategori
Produkter
BIERI retningsstyrte seteventiler er tette ventiler som egner seg for et trykkområde på opptil 1000 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. Avhengig av ventilserien, tilgjengelig i størrelse 4 eller 6, i samsvar med Bieri-standarden eller DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.<p> </p>
1559.8252
Produktkategori
<ul><li class="libreak">4 retninger / 3 stillinger</li><li class="libreak">Proporsjonale lineære stillinger</li></ul>
Produktkategori
<ul><li class="libreak">4 retninger / 2 stillinger</li><li class="libreak">Proporsjonale lineære stillinger</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter