Proporsjonale trykkavlastingsventiler, PDB-6I
De proporsjonale trykkavlastningsventilene i PDB-6I-serien er direktevirkende, trykkstabile ventiler som egner seg for trykk opp til 700 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. I tillegg til at de er kompakte og lette, har de enestående tetthet og en lineær trykk-strøm-kurve.
- Maks. driftstrykk: 1000 bar
- Maks. volumstrøm: 25 l/min
- Størrelse: 500–700 bar: Størrelse 6 iht. DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: Størrelse 6 i henhold til Bieri-standard
SKU
GP_1000422278
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Materiale nr. 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Materiale nr. 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Materiale nr. 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Materiale nr. 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Materiale nr. 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Materiale nr. 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Materiale nr. 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Materiale nr. 4590614
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier