OLS – OffLine Separator

The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.

 

  • Optionally with pre-filter
  • Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000553586
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
Materiale nr. 4396730
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Forfilter:
OLF-5/4 Toploader
Ytterligere detaljer:
Uten
Måleteknologi:
Z
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
Materiale nr. 4431897
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Forfilter:
OLF-5/4 Toploader
Ytterligere detaljer:
Uten
Måleteknologi:
Z
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
OLS10 OffLine Separator
Produktbrosjyre NO

(2.44 MB)

OLS10 OffLine Separator
Produktbrosjyre EN

(2.44 MB)