OLFBD – OffLine Filter

OffLine-filteret OLFBD er en liten, stasjonær filterenhet uten motorpumpe for finfiltrering av hydraulisk og smørevæsker samt fjerning av vann fra systemet.
 
Strømningsretningen gjennom filterelementet kan velges fritt (fra innsiden til utsiden eller omvendt).
 
For bruk i hydrauliske og smøresystemer i industri og mobil hydraulisk teknikk.

  • Forlenget levetid av komponentene og filteret
  • Valgfri strømningsretning gjennom filterelementet
    (fra innsiden til utsiden eller omvendt)
  • Offline-strømmen trekkes fra kjølefiltreringskretsen
  • Volumet som tas ut er begrenset gjennom en åpning i filterelementet
    (ingen deler beveges mekanisk)
  • Gjennomstrømning maks. 5l/min, andre etter anmodning
SKU
GP_1000444965
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
OLFBD-20-A-N-Z
Materiale nr. 3504645
Tetningsmateriale:
NBR=NBR (Perbunan)
Tilstopningsindikator:
Z=ingen (SF)
Koplingsstørrelse:
Ingen forbindelse
Koplingstype:
Gjenge (tommer, ISO 228)
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
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktbrosjyre NO

(0 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktbrosjyre EN

(0 MB)