OLF 5 – OffLine Filter
De kompakte og stasjonære væskebehandlingsenhetene i OLF 5 brukes til finfiltrering av hydraulikk- og smøreoljer i bypass-strømmen. Versjoner uten motor-pumpeenhet og tankinstallasjonsvarianter er også tilgjengelige. Topplastervarianten kjennetegnes ved at elementet kan fjernes «oppover» (elementbytte uten bruk av verktøy), og den valgfritt integrerte væskesensorteknologien gjør det mulig å overvåke faststofforurensning, vannmetning og temperatur i oljen samtidig.
- Gjennomstrømning: maks. 15 l/min
- Driftstrykk: maks. 4,5 bar
- Forbedret levetid for komponenter og systemfilter
- Forbedret systemtilgjengelighet
- Lengre oljeskiftintervaller
- Minimalt plassbehov takket være kompakt design
- Miljøvennlig avhending av elementer takket være forbrenning
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428034
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
Materiale nr. 3016357
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
Materiale nr. 3016360
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
Materiale nr. 3016394
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
Materiale nr. 3016896
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
Materiale nr. 3018362
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
Materiale nr. 3019643
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
Materiale nr. 3023268
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
Materiale nr. 3025494
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
Materiale nr. 3025762
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
Materiale nr. 3029680
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
Materiale nr. 3032796
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
Materiale nr. 3033373
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
Materiale nr. 3037318
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
Materiale nr. 3037751
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
Materiale nr. 3039242
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
Materiale nr. 3039604
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
Materiale nr. 3040945
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
Materiale nr. 3041037
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-Z-E
Materiale nr. 3041050
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-Z-E
Materiale nr. 3041809
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

OLF5 OffLine Filter
Produktbrosjyre
NO
(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Produktbrosjyre
EN
(2.09 MB)