OLF 15/30/45/60 – OffLine Filter

OffLine filtre fra OLF 15/30/45/60 serien er robuste sidestrømenheter for stasjonær bruk i hydrauliske og smøresystemer med store oljemengder. Dimicron-elementene som bruke i disse filtrene er kjent for deres spesielt gode evne til å holde tilbake forurensinger, og kan avfallsbehandles (forbrennes) på en miljøvennlig måte.
  • Husets volum: maks. 78 l
  • Driftstrykk: maks. 6 bar
  • Forlenget levetid av komponentene og filteret
  • Forbedret maskintilgjengelighet
  • Lengre oljeskiftintervaller
  • Svært servicevennlig
  • Høy retensjonskapasitet av elementene
  • Miljøvennling fjerning av elementene da de kan forbrennes
SKU
GP_1000444961
les mer...
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [no]
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret

OLF 15/30/45/60 – OffLine Filter


Grupperte produkter
OLF-30/30-S-N-N15DM002-E
Materiale nr. 3076223
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-N-Z-E
Materiale nr. 3076227
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-S-N15DM002-E
Materiale nr. 3082810
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-K-N15DM002-E
Materiale nr. 3086096
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-N-N15DM020-E
Materiale nr. 3099463
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-M-Z-E
Materiale nr. 3193071
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-N-N15DM010-E
Materiale nr. 3348984
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-M-N15DM020-E
Materiale nr. 3352135
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-C-N15DM010-E
Materiale nr. 3927466
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OLF-30/30-S-M-N15DM005-E
Materiale nr. 4378947
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
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
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktbrosjyre NO

(3.35 MB)

OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktbrosjyre EN

(3.35 MB)