Søkeresultat for: "OFX – Filtration Unit"
6
Resultater
i kategori
Produkter
Modul
<p>Den stasjonære væskebehandlingsenheten OF 5 for fjerning av støv fra væsken i sidestrømmen brukes til filtrert eller ufiltrert oppfylling av systemer, ompumping av hydrauliske og smøremedier, og for tømming av hydrauliske beholdere. For bruk i hydrauliske og smøreoljesystemer i forskjellige bransjer.</p><ul><li><p>Gjennomstrømning: maks. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Driftstrykk: 4,5 bar</p></li><li><p>Praktisk filtrering i sidestrømmen</p></li><li><p>Lett å bruke</p></li><li><p>Økede levetider for olje og komponenter</p></li><li><p>Reduserte livssykluskostnader (LCC)</p></li></ul>
<div>Enheten MFU 15 (MobileFiltration Unit) brukes som en bærbar serviceenhet for påfylling av hydraulikksystemer, spyling av små hydrauliske systemer og rengjøring i sidestrømmen. Forurensingen med faste partikler og fritt vann kan fjernes ved hjelp av filterelementene. MFU 15 kan også utstyres med en CS 1000 ContaminationSensor. Slik kan forurensingen med faste partikler i oljen overvåkes samtidig. Resultatene for renhetsklassen vises i samsvar med ISO, SAE eller NAS-klassifiseringer.</div><div><ul><li> Forbedret levetid for komponenter og systemfiltre</li><li> Øket levetid av oljen</li><li> Forbedret maskintilgjengelighet</li><li> Enkel betjening</li><li> Kompakt design</li><li> Integrert beskyttelse mot tørrkjøring</li></ul></div>
Modul
MF / MFD spin-on-filtre er designet spesielt for applikasjoner med strømningshastigheter på opptil 300 l/min ved maks. trykkområder på 8 bar.
Produktkategori
<p>Våre filtre og filtersystemer støtter olje- og væskebehandling; dette bidrar til at systemet ditt kjører sikkert og effektivt.<br />Når det gjelder filtreringsteknologi, er HYDAC en pioner i markedet. I mange tiår har produktsortimentet våres omfattet effektive og sikre filtreringsløsninger for hydraulisk og smøreolje, vann, drivstoff, kjølemidler og andre prosessvæsker. Fra kraftige hydraulikk- og smøreoljefiltre til drivstoffiltre og prosessfiltre omfatter vår store produktsortiment effektive væskebehandlingssystemer og smarte løsninger for væskebehandling og overvåking som analyserer væsker og også definerer tiltak for forbedring av produktiviteten til maskiner såvel som redusering av væskeforbruket. Våre høykvalitets filtreringsprodukter er alltid utviklet med tanke på kunden og sørger for effektiv og pålitelig drift av systemet.</p><p>En oversikt over HYDAC filtreringsteknologi - det riktige filtreringskonseptet for hver applikasjon<br />HYDAC offererer laboratoriumsbaserte teknologier og innovasjon som har blitt testet i praksis med en stor rekke filtre for væsker og gasser. Alle filtreringsprodukter er produsert med en veldig høy kvalitetsstandard, og pålitelig forlenger levetiden til komponenter, systemer og maskiner. Det er derfor at HYDACs høykvalitets filterteknologi har kunnet etablere seg i en stor rekke industrier og applikasjoner over de siste tiårene. I HYDAC FluidCareCenter®, forsknings- og utviklingssenteret for filtrering, fokuserer HYDAC på spesifikke markedstendenser og kundekrav. Dette resulterer i at innovative produkter utvikles kontinuerlig, sånn som HYDAC Stat-X® filterelementer som forhindrer elektrostatisk opplading i systemet eller sågar hele filter-tank-systemer med forbedret avgassing (tankoptimalisering).</p>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategori
Nedlastninger
OFX Filtration Unit
Filtreringsteknologi
Væskebehandlingssystemer
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(834 KB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter